Registar
Condições de filtragem
  • D2=Diameter(mm)
  • D3(mm)
  • G(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Round inserts Form P (K0385)

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    D2=Diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    G

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    8
    M4
    1 unidades
    10
    10
    M5
    1 unidades
    12
    13
    M5
    1 unidades
    16
    16
    M6
    1 unidades
    20
    21
    M6
    1 unidades
    25
    27
    M6
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.32 €
    ( 14.66 € )
    4 dias úteis
    12.82 €
    ( 15.26 € )
    4 dias úteis
    14.06 €
    ( 16.73 € )
    4 dias úteis
    17.20 €
    ( 20.47 € )
    4 dias úteis
    19.95 €
    ( 23.74 € )
    4 dias úteis
    22.77 €
    ( 27.10 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Transfer of very high torques even with hard materials

    · Form P: optimum protection against damage to sensitive surfaces