Registar
Confirmado
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • Order No. for stainless steel insert
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads with O-ring and exchangeable inserts, Form P, stainless steel insert with polythene face (K0285) (K0285.636X038)

    Número da peça:

    K0285.636X038
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0285.636X038

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    Order No. for stainless steel insert

    Quantidade mínima de encomenda
    36
    M12
    25
    27
    38
    11
    28
    K0385.25126
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    118.09 €
    ( 140.53 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · ball point hardened

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    O número da peça foi confirmado