Registar
Confirmado
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads with O-ring, Form C, flattened steel ball, smooth (K0284) (K0284.105X016)

    Número da peça:

    K0284.105X016
    Limpar
    • Preço unitário (excl. IVA)
      42.65 €
    • Total (excl. IVA)
      42.65 €
      (Preço, incluindo IVA: 50.75 €)
    • Data de envio
      3 dias úteis
      Data de envio de referência: 10.03.2025
    Quantidade:
    Quantidade disponível para encomendar?25
    Quantidade 
    ?
    1 - 1011 - 2526+
    Preço unitário (excluindo IVA)
    (Preço unitário incluindo IVA)
    42.65 €
    (50.75 €)
    42.65 €
    (50.75 €)
    42.65 €
    (50.75 €)

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0284.105X016

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    13
    M5
    8.5
    16
    5
    10
    20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    42.65 €
    ( 50.75 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    O número da peça foi confirmado