Registar
Condições de filtragem
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads with O-ring, Form F, flattened ball, with diamond grip (K0284)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    M4
    6
    12
    4.5
    7
    12
    1 unidades
    10
    M4
    6
    25
    12
    7
    12
    1 unidades
    13
    M5
    8.5
    16
    5
    10
    20
    1 unidades
    13
    M5
    8.5
    25
    12
    10
    20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    41.22 €
    ( 49.05 € )
    4 dias úteis
    43.50 €
    ( 51.77 € )
    4 dias úteis
    45.79 €
    ( 54.49 € )
    4 dias úteis
    47.02 €
    ( 55.95 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles