Registar
Condições de filtragem
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • S(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads, adjustable with O-ring and exchangeable inserts, Form E, flattened stainless steel insert smooth (K0289)

    Número da peça:

    Indefinido. 14 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    S

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. for stainless steel insert

    Quantidade mínima de encomenda
    15
    19.6
    M10
    10
    19.6
    17
    17
    13
    17
    3
    19
    K0385.10102
    1 unidades
    30
    19.6
    M10
    10
    19.6
    17
    17
    13
    17
    3
    19
    K0385.10102
    1 unidades
    50
    19.6
    M10
    10
    19.6
    17
    17
    13
    17
    3
    19
    K0385.10102
    1 unidades
    20
    21.9
    M12
    12
    21.9
    19
    19
    15
    19
    5
    30
    K0385.12102
    1 unidades
    40
    21.9
    M12
    12
    21.9
    19
    19
    15
    19
    5
    30
    K0385.12102
    1 unidades
    60
    21.9
    M12
    12
    21.9
    19
    19
    15
    19
    5
    30
    K0385.12102
    1 unidades
    25
    27.7
    M16
    16
    27.7
    23
    24
    20
    24
    6
    50
    K0385.16102
    1 unidades
    50
    27.7
    M16
    16
    27.7
    23
    24
    20
    24
    6
    50
    K0385.16102
    1 unidades
    80
    27.7
    M16
    16
    27.7
    23
    24
    20
    24
    6
    50
    K0385.16102
    1 unidades
    30
    34.6
    M20
    20
    34.6
    24
    30
    23
    30
    8
    85
    K0385.20102
    1 unidades
    60
    34.6
    M20
    20
    34.6
    24
    30
    23
    30
    8
    85
    K0385.20102
    1 unidades
    100
    34.6
    M20
    20
    34.6
    24
    30
    23
    30
    8
    85
    K0385.20102
    1 unidades
    40
    41.6
    M24
    25
    41.6
    30
    36
    28
    36
    10
    121
    K0385.25102
    1 unidades
    100
    41.6
    M24
    25
    41.6
    30
    36
    28
    36
    10
    121
    K0385.25102
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    83.46 €
    ( 99.32 € )
    4 dias úteis
    84.44 €
    ( 100.48 € )
    4 dias úteis
    85.48 €
    ( 101.72 € )
    4 dias úteis
    91.21 €
    ( 108.54 € )
    4 dias úteis
    92.25 €
    ( 109.78 € )
    4 dias úteis
    92.81 €
    ( 110.44 € )
    4 dias úteis
    98.37 €
    ( 117.06 € )
    4 dias úteis
    99.35 €
    ( 118.23 € )
    4 dias úteis
    100.92 €
    ( 120.09 € )
    4 dias úteis
    109.92 €
    ( 130.80 € )
    4 dias úteis
    111.45 €
    ( 132.63 € )
    4 dias úteis
    116.09 €
    ( 138.15 € )
    4 dias úteis
    135.85 €
    ( 161.66 € )
    4 dias úteis
    142.67 €
    ( 169.78 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles