Registar
Confirmado
  • B=Thread length(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. for stainless steel insert
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads, adjustable, with O-ring and exchangeable inserts, hexagon socket, Form E, flattened stainless steel insert smooth (K0291) (K0291.220X070)

    Número da peça:

    K0291.220X070
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0291.220X070

    B=Thread length

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. for stainless steel insert

    Quantidade mínima de encomenda
    70
    M20
    10
    70
    13
    8
    37
    K0385.10102
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    79.64 €
    ( 94.77 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    O número da peça foi confirmado