Registar
Condições de filtragem
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • T(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads, self-righting, Form J, press fit, flattened ball, with diamond grip (K1164) (K1164.604)

    Número da peça:

    K1164.604
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1164.604

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    15
    M4
    12
    15
    18
    6
    12
    13
    8
    16
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    52.49 €
    ( 62.46 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation