Registar
Condições de filtragem
  • Stroke S(mm)
  • Size
  • A(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers (K0340) (K0340.1104)

    Número da peça:

    K0340.1104
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0340.1104

    Stroke S

    (mm)

    Size

    A

    (mm)

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    9.5
    1
    16
    4
    M6
    2.3
    0.7
    41.5
    20
    32
    17
    6
    1.6
    10
    3
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.60 €
    ( 6.66 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Body Material: Steel

    [Features]
    ・Indexing plungers facilitate indexing and locking
    ・Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
    ・High stability