Registar
Condições de filtragem
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers for thin-walled parts Form A (K0735)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Steel
    5-9
    -
    5.8
    hardened
    1
    5
    1.3
    46.5
    11.5
    15
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    5-9
    1.4305
    -
    not hardened
    1
    5
    1.3
    46.5
    11.5
    15
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    6-10
    1.4305
    -
    not hardened
    2
    6
    1.8
    47.5
    12.5
    19
    7
    1 unidades
    Steel
    6-10
    -
    5.8
    hardened
    2
    6
    1.8
    47.5
    12.5
    19
    7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.92 €
    ( 10.61 € )
    4 dias úteis
    13.78 €
    ( 16.40 € )
    4 dias úteis
    15.42 €
    ( 18.35 € )
    4 dias úteis
    9.78 €
    ( 11.64 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use, sheet metal constructions

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel