Registar
Confirmado
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Surface finish body
  • Component colour
  • Form
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers Form A (K0338) (K0338.1100484)

    Número da peça:

    K0338.1100484
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0338.1100484

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Component colour

    Form

    Form-Type

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Version 1

    Locknut

    Steel code

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    4
    not hardened
    red RAL 3020
    A
    -
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    38.5
    15
    6
    13
    10
    -
    12
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.64 €
    ( 12.66 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Easy handling

    · Material: steel or stainless steel

    O número da peça foi confirmado