Registar
Confirmado
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Surface finish body
  • Component colour
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers Form D (K0338) (K0338.14410)

    Número da peça:

    K0338.14410
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0338.14410

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Component colour

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    10
    not hardened
    black grey RAL 7021
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    74
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    25.35 €
    ( 30.17 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Easy handling

    · Material: steel or stainless steel

    O número da peça foi confirmado