Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Component material
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Piston force at 6 bar(N)
  • Spring retraction force ca.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers pneumatic (K1116) (K1116.01308010)

    Número da peça:

    K1116.01308010
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1116.01308010

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Component material

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    Piston force at 6 bar

    (N)

    Spring retraction force ca.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    10
    1.4034
    A2
    Stainless steel
    3
    8
    77
    67
    39.6-35.3
    11.6-5.1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    77.44 €
    ( 92.15 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology

    · High stability

    · Automatable

    · Application temperature: -20 °C to +80 °C