Registar
Condições de filtragem
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Surface finish component
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • RoHS
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers stainless steel Form B (K0632)

    Número da peça:

    Indefinido. 48 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Surface finish body

    Surface finish component

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    4
    1.4034
    hardened
    -
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    12
    6
    -
    -
    -
    1 unidades
    5
    1.4034
    hardened
    -
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    -
    -
    -
    1 unidades
    6
    1.4034
    hardened
    -
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    -
    -
    -
    1 unidades
    8
    1.4034
    hardened
    -
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    10
    1.4034
    hardened
    -
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    12
    1.4034
    hardened
    -
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    16
    1.4034
    hardened
    -
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    46
    20
    -
    -
    -
    1 unidades
    3.5
    1.4034
    hardened
    -
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    10
    4.5
    -
    -
    -
    1 unidades
    4
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    15.5
    7
    0.0303
    true
    true
    1 unidades
    4
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    15.5
    7
    0.0303
    true
    true
    1 unidades
    5
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12.5
    4
    0.053
    true
    true
    1 unidades
    5
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12.5
    4
    0.053
    true
    true
    1 unidades
    6
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14.5
    7
    0.0827
    true
    true
    1 unidades
    6
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14.5
    7
    0.0827
    true
    true
    1 unidades
    8
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    0.1896
    true
    true
    1 unidades
    8
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    0.1896
    true
    true
    1 unidades
    10
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    30
    15
    0.2466
    true
    true
    1 unidades
    12
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    0.2472
    true
    true
    1 unidades
    10
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    30
    15
    0.2466
    true
    true
    1 unidades
    12
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    0.2472
    true
    true
    1 unidades
    16
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    40
    20
    0.4665
    true
    true
    1 unidades
    16
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    40
    20
    0.4665
    true
    true
    1 unidades
    3.5
    1.4404
    nickel-plated
    bright
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    6.5
    3
    0.0146
    true
    true
    1 unidades
    3.5
    1.4404
    nickel-plated
    blasted
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    6.5
    3
    0.0146
    true
    true
    1 unidades
    4
    1.4305
    not hardened
    -
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    12
    6
    -
    -
    -
    1 unidades
    5
    1.4305
    not hardened
    -
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    -
    -
    -
    1 unidades
    6
    1.4305
    not hardened
    -
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    -
    -
    -
    1 unidades
    8
    1.4305
    not hardened
    -
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    10
    1.4305
    not hardened
    -
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    12
    1.4305
    not hardened
    -
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    16
    1.4305
    not hardened
    -
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    46
    20
    -
    -
    -
    1 unidades
    3.5
    1.4305
    not hardened
    -
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    10
    4.5
    -
    -
    -
    1 unidades
    4
    1.4404
    bright
    bright
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    15.5
    7
    0.0303
    true
    true
    1 unidades
    4
    1.4404
    bright
    blasted
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    43
    15
    6
    13
    10
    13
    15.5
    7
    0.0303
    true
    true
    1 unidades
    5
    1.4404
    bright
    bright
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12.5
    4
    0.053
    true
    true
    1 unidades
    5
    1.4404
    bright
    blasted
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    50
    17
    7
    15
    13
    17
    12.5
    4
    0.053
    true
    true
    1 unidades
    6
    1.4404
    bright
    bright
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14.5
    7
    0.0827
    true
    true
    1 unidades
    6
    1.4404
    bright
    blasted
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    59
    20
    8
    17
    14
    19
    14.5
    7
    0.0812
    true
    true
    1 unidades
    8
    1.4404
    bright
    bright
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    0.1896
    true
    true
    1 unidades
    8
    1.4404
    bright
    blasted
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    0.1896
    true
    true
    1 unidades
    10
    1.4404
    bright
    bright
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    30
    15
    0.2466
    true
    true
    1 unidades
    10
    1.4404
    bright
    blasted
    4
    10
    M20x1.5
    33
    2.8
    83
    28
    12
    25
    22
    30
    30
    15
    0.2466
    true
    true
    1 unidades
    12
    1.4404
    bright
    bright
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    0.2472
    true
    true
    1 unidades
    12
    1.4404
    bright
    blasted
    4
    12
    M20x1.5
    33
    2.8
    87
    28
    14
    25
    22
    30
    39
    15
    0.2472
    true
    true
    1 unidades
    16
    1.4404
    bright
    bright
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    40
    20
    0.4665
    true
    true
    1 unidades
    16
    1.4404
    bright
    blasted
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    106
    32
    18
    28
    27
    36
    40
    20
    0.4665
    true
    true
    1 unidades
    3.5
    1.4404
    bright
    bright
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    6.5
    3
    0.0146
    true
    true
    1 unidades
    3.5
    1.4404
    bright
    blasted
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    34.5
    12
    5
    10
    8
    10
    6.5
    3
    0.0146
    true
    true
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.73 €
    ( 22.29 € )
    4 dias úteis
    16.09 €
    ( 19.15 € )
    4 dias úteis
    18.89 €
    ( 22.48 € )
    4 dias úteis
    25.21 €
    ( 30.00 € )
    4 dias úteis
    32.40 €
    ( 38.56 € )
    4 dias úteis
    50.88 €
    ( 60.55 € )
    4 dias úteis
    57.83 €
    ( 68.82 € )
    4 dias úteis
    19.68 €
    ( 23.42 € )
    4 dias úteis
    24.36 €
    ( 28.99 € )
    4 dias úteis
    24.36 €
    ( 28.99 € )
    4 dias úteis
    20.92 €
    ( 24.89 € )
    4 dias úteis
    20.92 €
    ( 24.89 € )
    4 dias úteis
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    4 dias úteis
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    4 dias úteis
    32.78 €
    ( 39.01 € )
    4 dias úteis
    32.78 €
    ( 39.01 € )
    4 dias úteis
    38.87 €
    ( 46.26 € )
    4 dias úteis
    53.43 €
    ( 63.58 € )
    4 dias úteis
    38.87 €
    ( 46.26 € )
    4 dias úteis
    53.43 €
    ( 63.58 € )
    4 dias úteis
    63.62 €
    ( 75.71 € )
    4 dias úteis
    63.62 €
    ( 75.71 € )
    4 dias úteis
    25.59 €
    ( 30.45 € )
    4 dias úteis
    25.59 €
    ( 30.45 € )
    4 dias úteis
    18.73 €
    ( 22.29 € )
    4 dias úteis
    16.09 €
    ( 19.15 € )
    4 dias úteis
    18.89 €
    ( 22.48 € )
    4 dias úteis
    25.21 €
    ( 30.00 € )
    4 dias úteis
    32.40 €
    ( 38.56 € )
    4 dias úteis
    50.88 €
    ( 60.55 € )
    4 dias úteis
    57.83 €
    ( 68.82 € )
    4 dias úteis
    19.68 €
    ( 23.42 € )
    4 dias úteis
    24.36 €
    ( 28.99 € )
    4 dias úteis
    24.36 €
    ( 28.99 € )
    4 dias úteis
    20.92 €
    ( 24.89 € )
    4 dias úteis
    20.92 €
    ( 24.89 € )
    4 dias úteis
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    4 dias úteis
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    4 dias úteis
    32.78 €
    ( 39.01 € )
    4 dias úteis
    32.78 €
    ( 39.01 € )
    4 dias úteis
    38.87 €
    ( 46.26 € )
    4 dias úteis
    38.87 €
    ( 46.26 € )
    4 dias úteis
    53.43 €
    ( 63.58 € )
    4 dias úteis
    53.43 €
    ( 63.58 € )
    4 dias úteis
    63.62 €
    ( 75.71 € )
    4 dias úteis
    63.62 €
    ( 75.71 € )
    4 dias úteis
    25.59 €
    ( 30.45 € )
    4 dias úteis
    25.59 €
    ( 30.45 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Stainless steel 1.4305, 1.4034, 1.4404