Registar
2
Confirmado
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Surface finish component
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • RoHS
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers stainless steel Form D (K0632) (K0632.064308)

    Número da peça:

    K0632.064308
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0632.064308

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Surface finish component

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    1.4404
    nickel-plated
    3
    8
    M16x1.5
    33
    2.3
    68
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    bright
    0.1496
    true
    true
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    44.46 €
    ( 52.91 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Stainless steel 1.4305, 1.4034, 1.4404

    O número da peça foi confirmado