Registar
Condições de filtragem
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers with extended locking pin Form A (K0630)

    Número da peça:

    Indefinido. 24 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    6
    1.4034
    -
    hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    8
    1.4034
    -
    hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    9
    1.4034
    -
    hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    12
    1.4034
    -
    hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    15
    1.4034
    -
    hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    18
    1.4034
    -
    hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    24
    1.4034
    -
    hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 unidades
    Stainless steel
    5
    1.4034
    -
    hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 unidades
    Steel
    6
    -
    5.8
    hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    6
    1.4305
    -
    not hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 unidades
    Steel
    8
    -
    5.8
    hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    8
    1.4305
    -
    not hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    9
    1.4305
    -
    not hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    12
    1.4305
    -
    not hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    15
    1.4305
    -
    not hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    18
    1.4305
    -
    not hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    24
    1.4305
    -
    not hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 unidades
    Stainless steel
    5
    1.4305
    -
    not hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 unidades
    Steel
    9
    -
    5.8
    hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 unidades
    Steel
    12
    -
    5.8
    hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 unidades
    Steel
    15
    -
    5.8
    hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 unidades
    Steel
    18
    -
    5.8
    hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 unidades
    Steel
    24
    -
    5.8
    hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 unidades
    Steel
    5
    -
    5.8
    hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    11.20 €
    ( 13.33 € )
    4 dias úteis
    12.52 €
    ( 14.90 € )
    4 dias úteis
    14.77 €
    ( 17.58 € )
    4 dias úteis
    19.63 €
    ( 23.36 € )
    4 dias úteis
    20.09 €
    ( 23.91 € )
    4 dias úteis
    29.47 €
    ( 35.07 € )
    4 dias úteis
    41.88 €
    ( 49.84 € )
    4 dias úteis
    13.13 €
    ( 15.62 € )
    4 dias úteis
    7.29 €
    ( 8.68 € )
    4 dias úteis
    11.20 €
    ( 13.33 € )
    4 dias úteis
    7.72 €
    ( 9.19 € )
    4 dias úteis
    12.52 €
    ( 14.90 € )
    4 dias úteis
    14.77 €
    ( 17.58 € )
    4 dias úteis
    19.63 €
    ( 23.36 € )
    4 dias úteis
    20.09 €
    ( 23.91 € )
    4 dias úteis
    29.47 €
    ( 35.07 € )
    4 dias úteis
    41.88 €
    ( 49.84 € )
    4 dias úteis
    13.13 €
    ( 15.62 € )
    4 dias úteis
    8.51 €
    ( 10.13 € )
    4 dias úteis
    10.99 €
    ( 13.08 € )
    4 dias úteis
    11.17 €
    ( 13.29 € )
    4 dias úteis
    15.77 €
    ( 18.77 € )
    4 dias úteis
    20.90 €
    ( 24.87 € )
    4 dias úteis
    8.05 €
    ( 9.58 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel