Registar
Confirmado
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers with extended locking pin Form D (K0630) (K0630.214206)

    Número da peça:

    K0630.214206
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0630.214206

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    9
    1.4305
    -
    not hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    57.7
    20
    11
    17
    14
    19
    18
    6
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    17.55 €
    ( 20.88 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel

    O número da peça foi confirmado