Registar
Condições de filtragem
  • Form
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers with grip Form A and C (K0348) (K0348.040510)

    Número da peça:

    K0348.040510
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0348.040510

    Form

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=locking pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1=Handle length

    (mm)

    L3

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    A
    9
    3
    5
    M10
    10
    1.3
    6
    38
    25
    20
    14
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.13 €
    ( 14.43 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used for all types of locking and fixating

    · The lock is released by turning the grip 180°

    · Indexing notch for holding the position

    · Indexing pin hardened