Registar
Confirmado
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Return force(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers with lock, Form A (K1213) (K1213.112061)

    Número da peça:

    K1213.112061
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1213.112061

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Return force

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    6
    1.4305
    not hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    55.5
    20
    8
    17
    14
    4-12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    20.10 €
    ( 23.92 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Component material: Thermoplastic
    ・Component colour: black grey RAL 7021

    O número da peça foi confirmado