Registar
Confirmado
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Main colour
  • Size
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers with rotation lock and lead-in chamfer, Form A (K1300) (K1300.013081)

    Número da peça:

    K1300.013081
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1300.013081

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Main colour

    Size

    D=locking pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    6
    1.4034
    -
    bright
    3
    8
    M16x1,5
    33
    66
    26
    10
    23
    19
    35
    20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    24.94 €
    ( 29.68 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    O número da peça foi confirmado