Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Order No. screw-in washer
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers without collar Form G (K0344) (K0344.1105)

    Número da peça:

    K0344.1105
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0344.1105

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Order No. screw-in washer

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Steel
    5
    -
    5.8
    hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    47
    24
    18
    03094-91
    12
    5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.89 €
    ( 7.01 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel