Registar
Condições de filtragem
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers without collar Form L (K0346)

    Número da peça:

    Indefinido. 15 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    4
    1.4034
    -
    hardened
    0
    4
    10
    18
    1
    38.5
    21
    12
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    5
    1.4034
    -
    hardened
    1
    5
    12
    21
    1.3
    43.5
    24
    12
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    6
    1.4034
    -
    hardened
    2
    6
    14
    25
    1.8
    51.7
    28
    14
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    8
    1.4034
    -
    hardened
    3
    8
    18
    33
    2.3
    68
    36
    35
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    10
    1.4034
    -
    hardened
    4
    10
    22
    33
    2.8
    74
    40
    34
    15
    1 unidades
    Steel
    4
    -
    5.8
    hardened
    0
    4
    10
    18
    1
    38.5
    21
    12
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    4
    1.4305
    -
    not hardened
    0
    4
    10
    18
    1
    38.5
    21
    12
    6
    1 unidades
    Steel
    5
    -
    5.8
    hardened
    1
    5
    12
    21
    1.3
    43.5
    24
    12
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    5
    1.4305
    -
    not hardened
    1
    5
    12
    21
    1.3
    43.5
    24
    12
    5
    1 unidades
    Stainless steel
    6
    1.4305
    -
    not hardened
    2
    6
    14
    25
    1.8
    51.7
    28
    14
    6
    1 unidades
    Stainless steel
    8
    1.4305
    -
    not hardened
    3
    8
    18
    33
    2.3
    68
    36
    35
    15
    1 unidades
    Stainless steel
    10
    1.4305
    -
    not hardened
    4
    10
    22
    33
    2.8
    74
    40
    34
    15
    1 unidades
    Steel
    6
    -
    5.8
    hardened
    2
    6
    14
    25
    1.8
    51.7
    28
    14
    6
    1 unidades
    Steel
    8
    -
    5.8
    hardened
    3
    8
    18
    33
    2.3
    68
    36
    35
    15
    1 unidades
    Steel
    10
    -
    5.8
    hardened
    4
    10
    22
    33
    2.8
    74
    40
    34
    15
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.29 €
    ( 14.63 € )
    4 dias úteis
    11.68 €
    ( 13.90 € )
    4 dias úteis
    13.31 €
    ( 15.84 € )
    4 dias úteis
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    4 dias úteis
    27.98 €
    ( 33.30 € )
    4 dias úteis
    7.25 €
    ( 8.63 € )
    4 dias úteis
    12.29 €
    ( 14.63 € )
    4 dias úteis
    6.90 €
    ( 8.21 € )
    4 dias úteis
    11.68 €
    ( 13.90 € )
    4 dias úteis
    13.31 €
    ( 15.84 € )
    4 dias úteis
    17.71 €
    ( 21.07 € )
    4 dias úteis
    27.98 €
    ( 33.30 € )
    4 dias úteis
    7.62 €
    ( 9.07 € )
    4 dias úteis
    9.84 €
    ( 11.71 € )
    4 dias úteis
    15.09 €
    ( 17.96 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel