Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plungers, short version, Form B (K0748) (K0748.02308160)

    Número da peça:

    K0748.02308160
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0748.02308160

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Steel
    8
    3
    8
    M16
    33
    2.3
    54
    12
    10
    19
    24
    20
    13
    6
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.27 €
    ( 6.27 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Ideal where space is restricted:

    · Material: steel or stainless steel