Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D=Thread(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1=Height(mm)
  • Clamping force F(kN)
  • Hand force FH(N)
  • Travel S(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Cam levers with internal thread steel (K0788)

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    Clamping force F

    (kN)

    Hand force FH

    (N)

    Travel S

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    70.4
    1
    70.4
    79.2
    21.5
    15
    M5
    18.1
    9
    14.5
    22
    4
    120
    1.2
    1 unidades
    70.4
    1
    70.4
    79.2
    21.5
    15
    M6
    18.1
    9
    14.5
    22
    4
    120
    1.2
    1 unidades
    96
    2
    96
    108
    33.2
    24
    M8
    27.1
    11
    18
    28.5
    8
    350
    1.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.07 €
    (
    10.79 €
    )
    4 dias úteis
    9.07 €
    (
    10.79 €
    )
    4 dias úteis
    15.95 €
    (
    18.98 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free

    · Advantage: workpiece needs no further securing

    · Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology

    · Different thread sizes