Registar
Condições de filtragem
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Surface finish component
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Weight(kg)
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Clamping levers with protective cap external thread, steel parts stainless steel (K0123) (K0123.9308185X50)

    Número da peça:

    K0123.9308185X50
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0123.9308185X50

    Surface finish body

    Main colour

    Surface finish component

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Quantidade mínima de encomenda
    textured matt
    signal green RAL 6032
    bright
    3
    M8
    80
    91
    11
    16
    21
    22
    41.5
    10
    24
    54.5
    58.5
    50
    22
    0.1579
    true
    false
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    13.72 €
    ( 16.33 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Cap to protect against dust and dirt

    · Different thread sizes and handle lengths