Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • S=Square socket(mm)
  • T2(mm)
  • A(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Non-adjustable clamp levers with square socket (K0175)

    Número da peça:

    Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    S=Square socket

    (mm)

    T2

    (mm)

    A

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    40
    1
    5
    13
    40
    47
    8
    13.8
    14
    17
    11
    27
    1 unidades
    65
    2
    6
    16
    65
    75
    9
    18.3
    18.5
    18
    11
    36.5
    1 unidades
    80
    3
    8
    18
    80
    91
    11
    21.8
    22
    22
    14
    45
    1 unidades
    95
    4
    10
    20
    95
    108
    13
    25.8
    26
    26
    17
    54
    1 unidades
    110
    5
    12
    26
    110
    126
    16
    30.8
    31
    31
    21
    63
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.69 €
    ( 0.82 € )
    4 dias úteis
    0.94 €
    ( 1.12 € )
    4 dias úteis
    1.44 €
    ( 1.71 € )
    4 dias úteis
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    4 dias úteis
    3.74 €
    ( 4.45 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · The KIPP clamping lever represents reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp devices or machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Suitable for simple clamping tasks

    · affordable