Registar
Condições de filtragem
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • A=Handle length(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Tension levers with internal thread, 0 degrees (K0176)

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H2

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    88.1
    1
    M8
    88.1
    24
    10
    25
    40
    32.5
    18
    1 unidades
    88.1
    1
    M10
    88.1
    24
    10
    25
    40
    32.5
    18
    1 unidades
    104
    2
    M10
    104
    28
    12
    32
    46
    36.5
    20
    1 unidades
    104
    2
    M12
    104
    28
    12
    32
    46
    36.5
    20
    1 unidades
    126.5
    3
    M16
    126.5
    33
    13
    32
    52
    41
    23
    1 unidades
    128.5
    4
    M20
    128.5
    41
    13
    32
    61
    49
    26
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.72 €
    ( 10.38 € )
    4 dias úteis
    8.72 €
    ( 10.38 € )
    4 dias úteis
    10.82 €
    ( 12.88 € )
    4 dias úteis
    10.82 €
    ( 12.88 € )
    4 dias úteis
    13.08 €
    ( 15.57 € )
    4 dias úteis
    18.12 €
    ( 21.56 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · The clamping lever represents reliability and a high level of stability

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Version: internal thread

    · Different thread sizes and handle lengths