Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Hole spacing(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • S(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Pull handles thru hole, Form B (K0189)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Hole spacing

    (mm)

    Load capacity

    (N)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    S

    (mm)

    T

    (mm)

    T1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    93.5
    500
    26
    17
    6.8
    12
    35
    119.5
    67.5
    5.8
    4.5
    19
    1 unidades
    117
    950
    29
    19
    8.5
    13.5
    40
    145
    89
    6.4
    8
    23
    1 unidades
    132
    950
    31
    20
    8.5
    13.5
    45
    163
    101
    6.7
    8
    22
    1 unidades
    179
    950
    35
    22
    8.5
    13.5
    50
    213
    145
    7.1
    12
    22
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.92 €
    (
    3.47 €
    )
    4 dias úteis
    3.48 €
    (
    4.14 €
    )
    4 dias úteis
    5.37 €
    (
    6.39 €
    )
    4 dias úteis
    6.42 €
    (
    7.64 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Retaining element to open and close lids, panels and hoods

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

    · Cross section, square

    · Mounted from the front

    · Tapped bush, brass