Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • D=Diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • D8(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • T(mm)
  • Clamping force(N)
  • Pullout force F(kN)
  • Shearing force(kN)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Quarter-turn clamp locks stainless steel, knob stainless steel (K1061)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Version 1

D=Diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

D7

(mm)

D8

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L=Length

(mm)

M

T

(mm)

T1

(mm)

Clamping force

(N)

Pullout force F

(kN)

Shearing force

(kN)

Quantidade mínima de encomenda
pin stainless steel
5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
19
6.5
15.5
M2x3
6
6-10
60
1.2
1.8
1 unidades
pin stainless steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
17
M3x4
6
6-14
90
2.6
3.2
1 unidades
pin stainless steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
23
M3x4
12
12-20
90
2.6
3.2
1 unidades
pins steel
5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
19
6.5
15.5
M2x3
6
6-10
60
1.2
1.8
1 unidades
pins steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
17
M3x4
6
6-14
90
2.6
3.2
1 unidades
pins steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
23
M3x4
12
12-20
90
2.6
3.2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.55 €
(
60.15 €
)
4 dias úteis
53.29 €
(
63.42 €
)
4 dias úteis
53.29 €
(
63.42 €
)
4 dias úteis
40.71 €
(
48.44 €
)
4 dias úteis
42.56 €
(
50.65 €
)
4 dias úteis
42.56 €
(
50.65 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Main material: stainless steel
・Component material: stainless steel
・D=diameter(mm): 5, 8

[Features]
・Locking element for connecting two separate plates
・Click signal when locked
・Form A mounting option: for plate thickness 6 or 12 mm
・Fastening screws included