Registar
Confirmado
  • Main colour
  • Size
  • A(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1=Height(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • Hand force FH(N)
  • Holding force F(kN)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Mandrel collets steel with cam lever (K1500) (K1500.1205)

Número da peça:

K1500.1205
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
K1500.1205

Main colour

Size

A

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1=Height

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Hand force FH

(N)

Holding force F

(kN)

Quantidade mínima de encomenda
red
0
52.3
59.1
18
12
15.4
11.2
17
30
12.6
100
3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
25.53 €
( 30.38 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Tool-free joining of two components

· Compact design and high retaining forces

· Optimised centring of components to be connected

O número da peça foi confirmado