Registar
Confirmado
  • Gripping Force(N)
  • Stroke(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 20 dias úteis

Parallel Grippers (DGC/GC Series) (DGC-25)

Número da peça:

DGC-25
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
DGC-25

Gripping Force

(N)

Stroke

(mm)

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
474
20
0.35
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
618.92 €
( 736.51 € )
20 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Designed for machining and harsh environment applications, high vibration and impact applications, and pick-and-place applications. DESTACO’s DGC-GC Series includes rugged, high precision long stroke grippers. High impact resistant with double wedge design. Versatile mounting on top or sides of gripper. Spring assist option maintains grip in case of air pressure loss. Two end of stroke inductive sensing positions supported. Shielded design to repel chips and particulates.

O número da peça foi confirmado