Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Combination Clamp with Black Handle, 6860T

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
1,0
1,0
1
340
1 unidades
2,0
2,0
2
700
1 unidades
3,0
3,0
3
1620
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
122.17 €
( 145.38 € )
6 dias úteis
125.86 €
( 149.77 € )
6 dias úteis
154.42 €
( 183.76 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Combination clamp with black handle
Galvanized and passivated.
Rivets made of stainless steel which run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.