Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle, 6830NIE

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
0,25
0,4
0
35
1 unidades
0,80
1,1
1
105
1 unidades
1,00
1,2
2
185
1 unidades
1,80
2,5
3
320
1 unidades
2,00
3,0
4
700
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
43.37 €
( 51.61 € )
6 dias úteis
61.34 €
( 72.99 € )
6 dias úteis
66.11 €
( 78.67 € )
6 dias úteis
81.98 €
( 97.56 € )
6 dias úteis
133.27 €
( 158.59 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp with blue handle
with open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 5, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.