Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
24.02 € ( 28.58 € ) | 6 dias úteis |
34.48 € ( 41.03 € ) | 6 dias úteis |
36.50 € ( 43.44 € ) | 6 dias úteis |
45.81 € ( 54.51 € ) | 6 dias úteis |
57.12 € ( 67.97 € ) | 6 dias úteis |
88.33 € ( 105.11 € ) | 6 dias úteis |
Horizontal toggle clamp with green handle
with open clamping arm and vertical base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.