Registar
Confirmado
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle, 6834J

Número da peça:

557347
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
557347

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
1,8
2,5
3
320
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
45.81 €
( 54.51 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp with orange handle
with solid arm and horizontal base.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets, which run in hardened bushes.
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885 and sleeve to weld on.

O número da peça foi confirmado