Registar
Condições de filtragem

Horizontal Toggle Clamp Plus with Orange Handle, 68300NIJ

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
1,6
3,0
2
450
1 unidades
3,5
8,0
4
1250
1 unidades
1,1
1,7
1
150
1 unidades
2,5
4,0
3
600
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
91.50 €
( 108.89 € )
6 dias úteis
132.75 €
( 157.97 € )
6 dias úteis
68.23 €
( 81.19 € )
6 dias úteis
111.60 €
( 132.80 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp plus with orange handle
with increased retaining forces, open clamp arm and horizontal base. Stainless steel, polished. Bearings positioned are lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with retainer for the clamping screw at the end of the clamping arm.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 68301NI. Also suitable for use in the food industry.