Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Horizontal Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6830ST

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
1,8
2,5
3
390
1 unidades
2,0
3,0
4
800
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
80.38 €
( 95.65 € )
6 dias úteis
113.71 €
( 135.31 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp with black handle and safety latch
for open and clamped positions.
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets which run in hardened bushes, bearings are lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.