Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6830Y

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
0,25
0,4
0
35
1 unidades
0,8
1,1
1
105
1 unidades
1,0
1,2
2
185
1 unidades
1,8
2,5
3
320
1 unidades
2,0
3,0
4
700
1 unidades
3,0
5,0
5
1080
1 unidades
4,0
7,0
6
1925
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
24.02 €
( 28.58 € )
6 dias úteis
34.48 €
( 41.03 € )
6 dias úteis
36.50 €
( 43.44 € )
6 dias úteis
45.81 €
( 54.51 € )
6 dias úteis
57.12 €
( 67.97 € )
6 dias úteis
88.33 €
( 105.11 € )
6 dias úteis
115.83 €
( 137.84 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Horizontal toggle clamp with yellow handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.