Registar
Confirmado
  • A
  • B
  • C
  • E
  • L
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • D
  • Clamping screw
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6800E (557615)

Número da peça:

557615
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
557615

A

B

C

E

L

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
4
31,0
8,5-13,5
14
-
0,5
0,7
0
4,5
M 4x 25
60
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
27.71 €
( 32.97 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Vertical toggle clamp with blue handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection, lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

O número da peça foi confirmado