Registar
Confirmado
  • A
  • B
  • C
  • E
  • L
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • D
  • Clamping screw
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6804E (557636)

Número da peça:

557636
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
557636

A

B

C

E

L

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
8
101,0
32,0
61
-
2,0
3,0
4
8,6
M8x65
585
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
59.23 €
( 70.48 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Vertical toggle clamp with blue handle
with solid arm and horizontal base.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885 and sleeve to weld on.

O número da peça foi confirmado