Registar
1
Condições de filtragem
  • Clamping screw
    • M6
    • M8
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • A
  • B
  • E
  • H
  • H1
  • HW max.
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Push-Pull Type Toggle Clamp with Black Handle, 6844T

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Clamping screw

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

A

B

E

H

H1

HW max.

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
[M6] M6x25
1,0
1,0
2
10
36
15
24
73
25
21,5
1 unidades
[M8] M8x35
2,5
2,5
3
12
57
25
33
123
35
40,0
1 unidades
M12x50
4,0
4,0
5
16
92
45
37
149
50
67,0
1 unidades
M12x50
4,0
4,0
5-M27
16
92
45
37
149
50
67,0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.98 €
( 60.67 € )
6 dias úteis
59.23 €
( 70.48 € )
6 dias úteis
93.07 €
( 110.75 € )
6 dias úteis
94.68 €
( 112.67 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Push-pull type toggle clamp with black handle
short version. For push- and pull-clamping.
Long rod-guide with attaching thread and nut.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivet. Shoulder screws tempered. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.