Registar
Condições de filtragem

Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6844NIE

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Clamping screw

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

A

B

E

H

H1

HW max.

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
[M6] M6x25
1,0
1,0
2
10
36
15
24
73,0
27,0
21,5
1 unidades
[M8] M8x35
2,5
2,5
3
12
57
25
33
120,5
37,5
40,0
1 unidades
M12x50
4,0
4,0
5
16
92
45
37
149,0
50,0
67,0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
99.42 €
( 118.31 € )
6 dias úteis
108.94 €
( 129.64 € )
6 dias úteis
207.30 €
( 246.69 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Push-pull type toggle clamp with blue handle
short version. For push and pull-clamping.
Stainless steel, polished. Long rod-guide with attaching thread and nut. Shoulder screws pasted into thread. Bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6880NI.
Also suitable for use in the food industry.