Registar
Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Product type
  • D2(mm)
  • L1= length(mm)
  • L2(mm)
  • R(mm)
  • T1(mm)
  • T2(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Drill bushes flanged DIN 172 Form B (K1022)(Lista de números de peça: página 10)

Número da peça:

Indefinido. 574 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product type

D2

(mm)

L1= length

(mm)

L2

(mm)

R

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
36.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37.5
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37.5
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
37.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38.5
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38.5
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
38.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39.5
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39.5
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
39.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40.5
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40.5
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
40.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41.5
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41.5
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
41.5
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
42
59
short
55
30
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
42
59
medium
55
56
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
42
59
long
55
67
5
3.5
0.04
0.05
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis
29.14 €
( 34.68 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
77.57 €
( 92.31 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Suitable as a positioning or guide bush

· Simplify a standard drilling operation

· Drilling points do not have to be repeatedly measured

· Drills run straight and remain stable

· Consistently good results due to a fixed penetration angle