Registar
Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Product type
  • D2(mm)
  • L1= length(mm)
  • L2(mm)
  • R(mm)
  • T1(mm)
  • T2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Drill bushes flanged DIN 172 Form B (B0002) (B0002.B0310X16)

Número da peça:

B0002.B0310X16
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B0002.B0310X16

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product type

D2

(mm)

L1= length

(mm)

L2

(mm)

R

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
3.1
9
long
6
16
2.5
1
0.01
0.03
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.36 €
( 7.57 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
· Special steel

Version:
· Hardened and ground
· Hardness 740 ±80 HV 10

Note:
· From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm