Registar
Confirmado
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Pressed Steel Fixed Castor, B-ALTH Series (B-ALTH 151K-AS)

Número da peça:

B-ALTH 151K-AS
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
B-ALTH 151K-AS

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
195
320.01 to 485.00
Antistatic
140
110
160
50
190
1452
150
40
grey
400
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
123.35 €
( 146.79 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pressed Steel Fixed Castor, Medium Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: B series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: ALTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

O número da peça foi confirmado