Registar
Confirmado
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Wheel body color
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 23 dias úteis

Pressed Steel Fixed Castor, BK-PO Series (BK-PO 82R-FA)

Número da peça:

BK-PO 82R-FA
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BK-PO 82R-FA

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Wheel body color

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
130
220.01 to 320.00
-
100
85
100
32
roller bearing
110
596
80
37
natural white
natural white
-25
230
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
41.35 €
( 49.21 € )
23 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Nylon Wheel, BK-PO Series

Bracket: BK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: PO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

O número da peça foi confirmado