Registar
Confirmado
  • Load Range(daN)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Pressed Steel Fixed Castor, BK-POHI Series (BK-POHI 125G-1)

Número da peça:

BK-POHI 125G-1
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BK-POHI 125G-1

Load Range

(daN)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
220.01 to 320.00
plain bore
155
846
125
40
300
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
51.84 €
( 61.69 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Blickle Templine® Performance Thermoplastic Wheel, Heat-Resistant

Bracket: BK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POHI series

  • highly heat-resistant thermoplastic, impact resistant, hardness 85 Shore D, colour dark grey
  • operating temperature: -25 °C to +250 °C

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +250 °C
  • oven temperature temporarily up to +300 °C, wheel temperature must not exceed +250 °C
  • Load capacity may be reduced in temperatures over +70 °C

O número da peça foi confirmado