Registar
Condições de filtragem
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Pressed Steel Fixed Castor, BK-POW Series

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
100
85
130
704
100
200
1 unidades
140
110
130
808
100
200
1 unidades
100
85
155
846
125
220
1 unidades
140
110
155
992
125
220
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
42.38 €
( 50.43 € )
7 dias úteis
45.01 €
( 53.56 € )
7 dias úteis
41.95 €
( 49.92 € )
7 dias úteis
49.39 €
( 58.77 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Nylon Wheel, with Rubber Damping Ring, Low Noise, with Synthetic Thread Guard

Bracket: BK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POW series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour white
  • low-noise operation (-10 decibels) with elastic cushion layer made from elastic solid rubber, colour red

Other features:

  • with synthetic thread guard, large
  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C