Registar
Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, BKPXA-VPA Series

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
108
35.01 to 80.00
-
80
111
352
80
25
80
1 unidades
158
80.01 to 140.00
-
125
136
504
100
32
110
1 unidades
158
80.01 to 140.00
-
125
161
580
125
25
100
1 unidades
158
80.01 to 140.00
Conductivity
125
161
640
125
32
120
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
46.00 €
( 54.74 € )
7 dias úteis
52.07 €
( 61.96 € )
7 dias úteis
62.84 €
( 74.78 € )
7 dias úteis
63.67 €
( 75.77 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, with Top Plate Fitting, Wheel, with Solid Rubber Tyres, with Synthetic Rim, BKPXA-VPA Series

Bracket: BKPXA series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: VPA series

  • tyre: high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
  • rim: high-quality nylon 6 or polypropylene in the electrically conductive version "-EL", impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C