Registar
Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Light Duty Fixed Castor, BKRA-POA Series

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
158
-
125
plain bore
108
270
80
32
-25
120
1 unidades
158
-
125
plain bore
133
313
100
32
-25
120
1 unidades
133
-
100
Ball bearing (C)
133
371
100
30
-20
120
1 unidades
133
Conductivity
100
plain bore
158
376
125
32
-25
120
1 unidades
133
-
100
Ball bearing (C)
158
436
125
30
-20
120
1 unidades
133
Conductivity
100
plain bore
182
488
150
32
-25
110
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.32 €
( 17.04 € )
7 dias úteis
15.70 €
( 18.68 € )
7 dias úteis
26.45 €
( 31.48 € )
7 dias úteis
21.05 €
( 25.05 € )
7 dias úteis
30.23 €
( 35.97 € )
7 dias úteis
29.62 €
( 35.25 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Nylon Wheel, BKRA-POA Series

Bracket: BKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POA series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C