Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, BKX-POBS Series

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
130
140.01 to 220.00
100
85
100
32
Ball bearing (C)
130
656
100
38
200
1 unidades
155
220.01 to 320.00
100
85
125
37
Ball bearing (C)
155
762
125
40
250
1 unidades
155
220.01 to 320.00
140
110
125
37
Ball bearing (C)
155
900
125
40
250
1 unidades
155
320.01 to 485.00
140
110
125
37
Ball bearing (CC)
202
2004
160
50
400
1 unidades
155
485.01 to 750.00
140
110
125
37
Ball bearing (CC)
245
2466
200
50
500
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
139.47 €
(
165.97 €
)
7 dias úteis
142.65 €
(
169.75 €
)
7 dias úteis
157.73 €
(
187.70 €
)
7 dias úteis
285.25 €
(
339.45 €
)
23 dias úteis
296.74 €
(
353.12 €
)
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless Steel Heavy Duty Fixed Castor, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Soft Polyurethane Tread, with Nylon Wheel Centre, with Synthetic Thread Guard

Bracket: BKX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: POBS series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane® Soft, hardness 75 Shore A, colour blue, non-marking, non-staining, very low rolling resistance, high dynamic load capacity, corrosion and hydrolysis-resistant
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour black

Other features:

  • with synthetic thread guard, small
  • corrosion and hydrolysis-resistant
  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C